??
CADモデル選択
SMT 126 PEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SMT/SMST/SMSST-PEK - Swivel castor with total lock
Bill of material
SMT 126 PEK
ORDERNO
Article-number
SMT 126 PEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x55 mm
LC
Load capacity
2000 kg
H
Overall height H
170 mm
TP
Dimension of top plate
140x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
100 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions