??
CAD-Modellauswahl
SMSF 200 PEK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Bockrolle
Stückliste
SMSF 200 PEK
ORDERNO
Artikel-nummer
SMSF 200 PEK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
200x55 mm
LC
Tragkraft
3000 kg
H
Bauhöhe H
255 mm
TP
Plattengröße
175x140 mm
HS
Lochabstand
140x105 mm
HD
Loch-Ø
15 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions