??
Выбор CAD модели
SMSF 152 PEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Fixed castor
Bill of material
SMSF 152 PEK
ORDERNO
Article-number
SMSF 152 PEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x80 mm
LC
Load capacity
3000 kg
H
Overall height H
205 mm
TP
Dimension of top plate
175x140 mm
HS
Hole spacing
140x105 mm
HD
Hole-Ø
15 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions