??
Выбор CAD модели
SMS 300 PEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SM/SMS/SMSS-PEK - Swivel castor
Bill of material
SMS 300 PEK
ORDERNO
Article-number
SMS 300 PEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x80 mm
LC
Load capacity
6000 kg
H
Overall height H
380 mm
TP
Dimension of top plate
260x200 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
21 mm
SR
Swivel radius
240 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions