??
CAD모델 선택
SMS 152 PEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SM/SMS/SMSS-PEK - Swivel castor
Bill of material
SMS 152 PEK
ORDERNO
Article-number
SMS 152 PEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x80 mm
LC
Load capacity
3000 kg
H
Overall height H
205 mm
TP
Dimension of top plate
175x140 mm
HS
Hole spacing
140x105 mm
HD
Hole-Ø
15 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업