??
Choix du modèle CAO
SM 300 PEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SM/SMS/SMSS-PEK - Swivel castor
Bill of material
SM 300 PEK
ORDERNO
Article-number
SM 300 PEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x80 mm
LC
Load capacity
3500 kg
H
Overall height H
355 mm
TP
Dimension of top plate
175x140 mm
HS
Hole spacing
140x105 mm
HD
Hole-Ø
15 mm
SR
Swivel radius
235 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions