??
Choix du modèle CAO
RZ 85x40 K20
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
RZ - Wheel
Bill of material
RZ 85x40 K20
ORDERNO
Article-number
RZ 85x40 K20
WDAB
Wheel-Ø A x width B
85x40 mm
LC
Load capacity
400 kg
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
40.0 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings 6204 ZZ
BD
Bore diameter
20 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions