??
Selezione modello CAD
RZ 70x70 K15
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
RZ - Wheel
Bill of material
RZ 70x70 K15
ORDERNO
Article-number
RZ 70x70 K15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
70x70 mm
LC
Load capacity
500 kg
HW
Hub width
70 mm
FL
Fixing length
70.0 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings 6202 ZZ
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions