??
Choix du modèle CAO
KDF 200 ELK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
KDF-ELB - Fixed castor
Bill of material
KDF 200 ELK
ORDERNO
Article-number
KDF 200 ELK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
205 kg
H
Overall height H
249 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
165.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions