??
CAD모델 선택
KDF 200 ELB
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
KDF-ELB - Fixed castor
Bill of material
KDF 200 ELB
ORDERNO
Article-number
KDF 200 ELB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
205 kg
H
Overall height H
249 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
165.0 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업