??
Choix du modèle CAO
ES 301 ZZK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDD/ES-ZK/ZZK - Swivel castor
Bill of material
ES 301 ZZK
NB
ES 301 ZZK
ORDERNO
Article-number
ES 301 ZZK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x100+100 mm
LC
Load capacity
4500 kg
H
Overall height H
400 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
19 mm
SR
Swivel radius
240.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions