??
CAD-Modellauswahl
ES 301 ZZK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
EDD/ES-ZK/ZZK - Lenkrolle
Stückliste
ES 301 ZZK
NB
ES 301 ZZK
ORDERNO
Artikel-nummer
ES 301 ZZK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
300x100+100 mm
LC
Tragkraft
4500 kg
H
Bauhöhe H
400 mm
TP
Plattengröße
255x205 mm
HS
Lochabstand
210x160 mm
HD
Loch-Ø
19 mm
SR
Schwenkradius
240.0 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions