??
CADモデル選択
EDT 200 TLSBAK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDT-TLSBAK - Swivel castor with total lock
Bill of material
EDT 200 TLSBAK
ORDERNO
Article-number
EDT 200 TLSBAK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
775 kg
H
Overall height H
251 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
170.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions