??
Выбор CAD модели
EDF 200 TLK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDF-TL - Fixed castor
Bill of material
EDF 200 TLK
ORDERNO
Article-number
EDF 200 TLK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
800 kg
H
Overall height H
251 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
170.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
WHEEL
200 TLB 20
VER
3
VERB
10
VERP
10
VERS
10
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions