??
Выбор CAD модели
EDF 150 P
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDF-PK/P/PB - Fixed castor
Bill of material
EDF 150 P
ORDERNO
Article-number
EDF 150 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40 mm
LC
Load capacity
400 kg
H
Overall height H
195 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
SR
Swivel radius
130.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions