??
CADモデル選択
EDF 127 ZK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDF/ESF-ZK - Fixed castor
Bill of material
EDF 127 ZK
ORDERNO
Article-number
EDF 127 ZK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x50 mm
LC
Load capacity
480 kg
H
Overall height H
172 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
SR
Swivel radius
112.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions