您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_p/edf_pk_p_pb_asmtab.prj},{NB=EDF 101 PK},{ORDERNO=EDF 101 PK},{WDAB=100x37},{LC=250},{H=146},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=90.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=101 PK 15},{VER=3},{VERB=1},{VERP=1},{VERS=1},{PPATH=ed_p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
EDF 101 PK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDF-PK/P/PB - Fixed castor
Bill of material
EDF 101 PK
ORDERNO
Article-number
EDF 101 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x37
mm
LC
Load capacity
250
kg
H
Overall height H
146
mm
TP
Dimension of top plate
105x85
mm
HS
Hole spacing
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
mm
SR
Swivel radius
90.0
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions