??
Выбор CAD модели
EDDF 82x70 PK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-PK/PPK/PP/PPB - Fixed castor
Bill of material
EDDF 82x70 PK
ORDERNO
Article-number
EDDF 82x70 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
82x70 mm
LC
Load capacity
700 kg
H
Overall height H
131 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions