??
CAD-Modellauswahl
EDDF 81 PEK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
EDDF-PEK/PPEK - Bockrolle
Stückliste
EDDF 81 PEK
ORDERNO
Artikel-nummer
EDDF 81 PEK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
80x50 mm
LC
Tragkraft
700 kg
H
Bauhöhe H
131 mm
TP
Plattengröße
135x110 mm
HS
Lochabstand
105x85 mm
HD
Loch-Ø
13 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions