??
Выбор CAD модели
EDDF 300 PPEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-PEK/PPEK - Fixed castor
Bill of material
EDDF 300 PPEK
ORDERNO
Article-number
EDDF 300 PPEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x110+110 mm
LC
Load capacity
4500 kg
H
Overall height H
400 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
19 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions