??
Выбор CAD модели
EDDF 250 EEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-EK/EEK/LEEK - Fixed castor
Bill of material
EDDF 250 EEK
ORDERNO
Article-number
EDDF 250 EEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
250x60+60 mm
LC
Load capacity
1200 kg
H
Overall height H
323 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
17 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions