??
Selezione modello CAD
EDDF 201 PP
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-PK/PPK/PP/PPB - Fixed castor
Bill of material
EDDF 201 PP
ORDERNO
Article-number
EDDF 201 PP
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50+50 mm
LC
Load capacity
2000 kg
H
Overall height H
270 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
16.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions