??
CAD모델 선택
EDDF 150 PP
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-PK/PPK/PP/PPB - Fixed castor
Bill of material
EDDF 150 PP
ORDERNO
Article-number
EDDF 150 PP
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40+40 mm
LC
Load capacity
800 kg
H
Overall height H
210 mm
TP
Dimension of top plate
200x160 mm
HS
Hole spacing
160x120 mm
HD
Hole-Ø
15.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업