??
Choix du modèle CAO
EDDF 126 PP
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDDF-PK/PPK/PP/PPB - Fixed castor
Bill of material
EDDF 126 PP
ORDERNO
Article-number
EDDF 126 PP
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x45+45 mm
LC
Load capacity
1400 kg
H
Overall height H
197 mm
TP
Dimension of top plate
200x160 mm
HS
Hole spacing
160x120 mm
HD
Hole-Ø
15.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions