??
Choix du modèle CAO
EDD 400 EESK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDD-ESK/EESK - Swivel castor
Bill of material
EDD 400 EESK
ORDERNO
Article-number
EDD 400 EESK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
400x100+100 mm
LC
Load capacity
2000 kg
H
Overall height H
564 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
21 mm
SR
Swivel radius
290 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions