??
Selezione modello CAD
EDD 300 ESK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDD-ESK/EESK - Swivel castor
Bill of material
EDD 300 ESK
ORDERNO
Article-number
EDD 300 ESK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x100 mm
LC
Load capacity
1600 kg
H
Overall height H
380 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
17 mm
SR
Swivel radius
240 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions