您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_z/edd_es_zk_zzk_asmtab.prj},{NB=EDD 250 ZZK},{ORDERNO=EDD 250 ZZK},{WDAB=250x60+60},{LC=2800},{H=323},{TP=255x205},{HS=210x160},{HD=17},{SR=207.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=250 ZK 20},{VER=1},{VERB=8},{VERP=8},{VERS=8},{TRANS=36.25},{PPATH=edd_z_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
EDD 250 ZZK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDD/ES-ZK/ZZK - Swivel castor
Bill of material
EDD 250 ZZK
NB
EDD 250 ZZK
ORDERNO
Article-number
EDD 250 ZZK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
250x60+60
mm
LC
Load capacity
2800
kg
H
Overall height H
323
mm
TP
Dimension of top plate
255x205
mm
HS
Hole spacing
210x160
mm
HD
Hole-Ø
17
mm
SR
Swivel radius
207.0
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions