??
Choix du modèle CAO
EDD 250 ZSZSK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
EDD-ZSZSK - Swivel castor
Bill of material
EDD 250 ZSZSK
ORDERNO
Article-number
EDD 250 ZSZSK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
250x50+50 mm
LC
Load capacity
1920 kg
H
Overall height H
323 mm
TP
Dimension of top plate
255x205 mm
HS
Hole spacing
210x160 mm
HD
Hole-Ø
17 mm
SR
Swivel radius
207.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions