??
Выбор CAD модели
ED 300 ZK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
ED/ES-ZK - Swivel castor
Bill of material
ED 300 ZK
ORDERNO
Article-number
ED 300 ZK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
300x70 mm
LC
Load capacity
1800 kg
H
Overall height H
350 mm
TP
Dimension of top plate
200x160 mm
HS
Hole spacing
160x120 mm
HD
Hole-Ø
15 mm
SR
Swivel radius
247.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions