??
CAD-Modellauswahl
ED 250 PK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
ED-PK/P/PB - Lenkrolle
Stückliste
ED 250 PK
ORDERNO
Artikel-nummer
ED 250 PK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
250x60 mm
LC
Tragkraft
1400 kg
H
Bauhöhe H
305 mm
TP
Plattengröße
200x160 mm
HS
Lochabstand
160x120 mm
HD
Loch-Ø
15 mm
SR
Schwenkradius
210.0 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions