??
CAD모델 선택
ED 200 TLBAK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
ED-TLBAK - Swivel castor
Bill of material
ED 200 TLBAK
ORDERNO
Article-number
ED 200 TLBAK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
775 kg
H
Overall height H
251 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
170.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업