您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_q/ed_qk_q_asmtab.prj},{NB=ED 151 QK},{ORDERNO=ED 151 QK},{WDAB=150x55},{LC=1000},{H=202},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=140.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=151 QK 20},{VER=1},{VERB=7},{VERP=7},{VERS=7},{PPATH=ed_q_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
ED 151 QK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
ED-QK/Q - Swivel castor
Bill of material
ED 151 QK
ORDERNO
Article-number
ED 151 QK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x55
mm
LC
Load capacity
1000
kg
H
Overall height H
202
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
mm
HD
Hole-Ø
13
mm
SR
Swivel radius
140.0
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions