??
CAD-Modellauswahl
ED 125 ZK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
ED/ES-ZK - Lenkrolle
Stückliste
ED 125 ZK
ORDERNO
Artikel-nummer
ED 125 ZK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
125x30 mm
LC
Tragkraft
300 kg
H
Bauhöhe H
172 mm
TP
Plattengröße
135x110 mm
HS
Lochabstand
105x80 mm
HD
Loch-Ø
11 mm
SR
Schwenkradius
112.5 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions