??
CAD-Modellauswahl
ED 101 P
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
ED-PK/P/PB - Lenkrolle
Stückliste
ED 101 P
ORDERNO
Artikel-nummer
ED 101 P
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
100x37 mm
LC
Tragkraft
250 kg
H
Bauhöhe H
146 mm
TP
Plattengröße
105x85 mm
HS
Lochabstand
80x60 mm
HD
Loch-Ø
9 mm
SR
Schwenkradius
90.0 mm
WB
Radlager
Polyamid-Gleitlager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions