??
Choix du modèle CAO
CST 101 TLK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST/CLT-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 101 TLK
ORDERNO
Article-number
CST 101 TLK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40 mm
LC
Load capacity
120 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions