??
Choix du modèle CAO
CSS 125 TLB
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CD/CS/CSS/CL-TLK/TLB - Swivel castor
Bill of material
CSS 125 TLB
ORDERNO
Article-number
CSS 125 TLB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30 mm
LC
Load capacity
200 kg
H
Overall height H
160 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
SR
Swivel radius
111.5 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions