??
CAD-Modellauswahl
CSS 125 EK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
CD/CS/CSS-EK/EB/LEK/LEB - Lenkrolle
Stückliste
CSS 125 EK
ORDERNO
Artikel-nummer
CSS 125 EK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
125x50 mm
LC
Tragkraft
200 kg
H
Bauhöhe H
160 mm
TP
Plattengröße
135x110 mm
HS
Lochabstand
105x80 mm
HD
Loch-Ø
11 mm
SR
Schwenkradius
111.5 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions