您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tl/cdf_tl_asmtab.prj},{NB=CSF 125 TLB},{ORDERNO=CSF 125 TLB},{WHEEL=125 TLK 15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=170},{VERS=9},{VER=4},{V=3},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_tl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
CSF 125 TLB
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CSF/CSSF/CLF-TLK/TLB - Fixed castor
Bill of material
CSF 125 TLB
ORDERNO
Article-number
CSF 125 TLB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30
mm
LC
Load capacity
170
kg
H
Overall height H
160
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions