??
CAD-Modellauswahl
CS 160 EB
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
CD/CS/CSS-EK/EB/LEK/LEB - Lenkrolle
Stückliste
CS 160 EB
ORDERNO
Artikel-nummer
CS 160 EB
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
160x50 mm
LC
Tragkraft
300 kg
H
Bauhöhe H
196 mm
TP
Plattengröße
135x110 mm
HS
Lochabstand
105x80 mm
HD
Loch-Ø
11 mm
SR
Schwenkradius
136.0 mm
WB
Radlager
Rollenlager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions