??
CAD모델 선택
CS 101 TLK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CD/CS/CSS/CL-TLK/TLB - Swivel castor
Bill of material
CS 101 TLK
ORDERNO
Article-number
CS 101 TLK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40 mm
LC
Load capacity
120 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
97.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업