??
CAD-Modellauswahl
CDT 200 TLK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
CDT/CST/CSST/CLT-TLK/TLB - Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stückliste
CDT 200 TLK
ORDERNO
Artikel-nummer
CDT 200 TLK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
200x50 mm
LC
Tragkraft
300 kg
H
Bauhöhe H
240 mm
TP
Plattengröße
135x110 mm
HS
Lochabstand
105x80 mm
HD
Loch-Ø
11 mm
SR
Schwenkradius
168 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions