??
CAD-Modellauswahl
CDF 80 TLK
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
CDF/CSF/CSSF/CLF-TLK/TLB - Bockrolle
Stückliste
CDF 80 TLK
ORDERNO
Artikel-nummer
CDF 80 TLK
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
80x20 mm
LC
Tragkraft
120 kg
H
Bauhöhe H
106 mm
TP
Plattengröße
102x83 mm
HS
Lochabstand
80x60 mm
HD
Loch-Ø
9 mm
WB
Radlager
Kugellager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions