??
Choix du modèle CAO
CDF 200 AL
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CSF/CSSF/CLF-AL/ALB/ALK - Fixed castor
Bill of material
CDF 200 AL
ORDERNO
Article-number
CDF 200 AL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
300 kg
H
Overall height H
240 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions