??
Выбор CAD модели
CDF 150 AL
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CSF/CSSF/CLF-AL/ALB/ALK - Fixed castor
Bill of material
CDF 150 AL
ORDERNO
Article-number
CDF 150 AL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40 mm
LC
Load capacity
170 kg
H
Overall height H
181 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions