您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@rollenbau.at
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
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_e/cdf_e_asmtab.prj},{NB=CDF 125 LEK},{ORDERNO=CDF 125 LEK},{WHEEL=125 LEK 15},{HW=40.000},{WDAB=125x40},{LC=120},{VERS=3},{VER=2},{V=3},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_e_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
CDF 125 LEK
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CSF/CSSF-EK/EB/LEK/LEB - Fixed castor
Bill of material
CDF 125 LEK
ORDERNO
Article-number
CDF 125 LEK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x40
mm
LC
Load capacity
120
kg
H
Overall height H
154
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions