??
CAD-Modellauswahl
CDF 125 LEB
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
CDF/CSF/CSSF-EK/EB/LEK/LEB - Bockrolle
Stückliste
CDF 125 LEB
ORDERNO
Artikel-nummer
CDF 125 LEB
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
125x40 mm
LC
Tragkraft
120 kg
H
Bauhöhe H
154 mm
TP
Plattengröße
102x83 mm
HS
Lochabstand
80x60 mm
HD
Loch-Ø
9 mm
WB
Radlager
Rollenlager
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions