??
Selezione modello CAD
901/50
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
Nylon Rope Pulleys - Pulley
Bill of material
901/50
ORDERNO
Article-number
901/50
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x16 mm
LC
Load capacity
28 kg
GD
Groove depth
9 mm
GW
Groove width
6.0 mm
HW
Hub width
16.0 mm
FL
Fixing lenght
16.0 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
BD
Bore diameter
7 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions