??
CAD모델 선택
901/130
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
Nylon Rope Pulleys - Pulley
Bill of material
901/130
ORDERNO
Article-number
901/130
WDAB
Wheel-Ø A x width B
130x18 mm
LC
Load capacity
150 kg
GD
Groove depth
10 mm
GW
Groove width
3.5 mm
HW
Hub width
30.0 mm
FL
Fixing lenght
30.0 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
BD
Bore diameter
15 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업