??
CAD-Modellauswahl
75 SP-20
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
SP - Spurkranzrad
Stückliste
75 SP-20
ORDERNO
Artikel-nummer
75 SP-20
WDWOF
Rad-Ø o. Spurkranz
75 mm
WDWF
Rad-Ø m. Spurkranz
100 mm
TRW
Laufflächenbreite
30 mm
WW
Radbreite
40 mm
LC
Tragkraft
700 kg
HW
Nabenlänge
47 mm
WB
Radlager
Gleitlager
BD
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions