??
CADモデル選択
75 SFTK 30
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SFT - Rail Wheel
Bill of material
75 SFTK 30
ORDERNO
Article-number
75 SFTK 30
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x60 mm
LC
Load capacity
2040 kg
HW
Hub width
60 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
BD
Bore diameter
30 mm
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions